Válec dle norem DSBG-100-200-PPVA-N3

1646808

GTIN 4052568244446

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách