Válec dle norem DSBG-100-400-PPVA-N3

1646811

GTIN 4052568017101

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách