Válec dle norem DSBG-100-500-PPVA-N3
1646812
GTIN 4052568244477
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách