Plochý válec EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN 4052568012984
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
22 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
205 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
bez tlumení