Plochý válec EZH-2,5/9-10-B

164991

GTIN 4052568073633

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
10 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení