Plochý válec EZH-2,5/9-20-B
164992
GTIN 4052568073640
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
10 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
bez tlumení