Plochý válec EZH-5/20-50-B

164994

GTIN 4052568137397

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
12 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
49 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
bez tlumení