Šroubení NPCK-C-D-G14-K8
1691701
GTIN 4052568062309
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Jmenovitá světlost
4.9 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar