Elektromagnetická cívka MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN 4052568037321
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
3pólový - tvar A - nástrčné - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
upnuto - s upevňovací svorkou
Hodnoty cívek
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, příkon 7,5 VA při spínání, 5,0 VA trvale - 24 V AC: 60 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale
Stupeň krytí
IP65