Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Čidla

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přibližovací čidlo SME-10-SQ-LED-24

173213

GTIN 4052568074623

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
12 V - 27 V
Funkce spínacího prvku
spínací
Spínací výstup
kontaktní bipolární