Přísavka VAS-5-M5-NBR

173439

GTIN 4052568037444

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
5 mm
Činný sací průměr
4 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
Materiál přísavky
NBR