Elektromagnetická cívka MSFW-230-50/60-DS-OD
175118
GTIN 4052568037871
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230 V AC: 50/60 Hz, příkon 9,0 VA při spínání, 7,0 VA trvale
Stupeň krytí
IP65