Elektromagnetický ventil CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8

176067

GTIN 4052568143756

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
800 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení
Druh ovládání
elektrick.