Šroubení s nástrčnou koncovkou CQ-3/4-22
177686
GTIN 4052568038359
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/4
Pneumatické připojení 2
pro trubku/hadici s vnějším průměrem 22 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
17 mm