Spojka L s nástrčnými koncovkami CQL-18

177693

GTIN 4052568038427

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro trubku/hadici s vnějším Ø 18 mm
Pneumatické připojení 2
pro trubku/hadici s vnějším průměrem 18 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
16 mm