Spojka s nástrčnými koncovkami CQ-22H-18
177704
GTIN 4052568038533
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky CQ-22
Pneumatické připojení 2
pro trubku/hadici s vnějším průměrem 18 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
17.3 mm