Šroubení s nástrčnou koncovkou CQ-1/2-12H
177706
GTIN 4052568038557
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky CQ-12
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
8.65 mm