Šroubení s nástrčnou koncovkou CQ-3/8-15H

177707

GTIN 4052568038564

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky CQ-15
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
9.4 mm