Nástrčná dutinka CQH-15-QS-12
177721
GTIN 4052568038663
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky CQ-15
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky QS-12
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
8 mm