Nástrčná dutinka CQH-18-QS-16
177722
GTIN 4052568038670
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky CQ-18
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky QS-16
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
11 mm