Nástrčná dutinka CQH-22-QS-16

177723

GTIN 4052568038687

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky CQ-22
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky QS-16
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
11 mm