Trubka z plastu PQ-PA-12X1,5X3000
177728
GTIN 4052568038694
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
9 mm
Materiál hadice
PA
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 75 °C