Trubka z plastu PQ-PA-15X1,5X3000

177729

GTIN 4052568038700

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
15 mm
Vnitřní Ø
12 mm
Materiál hadice
PA
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 75 °C