Trubka z plastu PQ-PA-18X2X3000

177730

GTIN 4052568075637

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
18 mm
Vnitřní Ø
14 mm
Materiál hadice
PA
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 75 °C