Trubka z plastu PQ-PA-22X2X3000

177731

GTIN 4052568075644

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
22 mm
Vnitřní Ø
18 mm
Materiál hadice
PA
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-25 °C - 75 °C