Trubka PQ-AL-12X1X3000

177732

GTIN 4052568038717

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
10 mm
Materiál hadice
Tvárný legovaný hliník,
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-30 °C - 75 °C