Trubka PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN 4052568038724
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
15 mm
Vnitřní Ø
13 mm
Materiál hadice
Tvárný legovaný hliník,
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-30 °C - 75 °C