Trubka PQ-AL-22X1X3000
177735
GTIN 4052568075651
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
22 mm
Vnitřní Ø
20 mm
Materiál hadice
Tvárný legovaný hliník,
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-30 °C - 75 °C