Hadice z plastu PUN-10X1,5-RT
178413
GTIN 4052568038793
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C