Hadice z plastu PUN-8X1,25-GN
178426
GTIN 4052568038922
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
5.7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C