Válec dle norem DSBC-125-320-PPSA-N3
1804671
GTIN 4052568248703
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách