Válec dle norem DSBC-125-25-PPVA-N3
1804956
GTIN 4052568248734
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách