Šroubení NPCK-C-D-M5-K4

1857681

GTIN 4052568062347

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Jmenovitá světlost
2 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 12 bar