Vakuový ejektor CPV14-M1H-V95-1/8
185868
GTIN 4052568146115
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
85 %
Provozní tlak
3 bar - 8 bar
185868
GTIN 4052568146115