Vakuový ejektor CPV18-M1H-V140-1/4
185874
GTIN 4052568146139
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
85 %
Provozní tlak
3 bar - 8 bar
185874
GTIN 4052568146139