Elektromagnetický ventil CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4

185886

GTIN 4052568146177

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení
Druh ovládání
elektrick.