Dlouhé šroubení L s nástrčnou koncovkou QSLL-G3/8-12
186135
GTIN 4052568039400
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
10 mm