Šroubení L s nástrčnou koncovkou QSLV-G1/2-16

186147

GTIN 4052568039516

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 16 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
13 mm