Šroubení T s nástrčnými koncovkami QSTF-G1/8-6

186200

GTIN 4052568040048

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
vnitřní závit G1/8 - pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
4 mm