Vícenásobný rozdělovací díl QST3-G3/8-10-8
186219
GTIN 4052568040239
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm - pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Počet přívodů
1
Počet vývodů
4