Rotační šroubení s nástrčnou koncovkou QSR-G1/4-6

186278

GTIN 4052568040765

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
3.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar