Rotační šroubení s nástrčnou koncovkou QSR-G3/8-8
186281
GTIN 4052568076061
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar