Uzavírací nástrčné šroubení QSMK-G1/8-6

186295

GTIN 4052568040819

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
3 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar