Uzavírací nástrčné šroubení QSK-G1/4-10

186300

GTIN 4052568040864

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
4.8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar