Uzavírací nástrčné šroubení QSK-G3/8-10
186301
GTIN 4052568040871
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
5.6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar