Uzavírací šroubení L s nástrčnou koncovkou QSKL-G1/4-8

186308

GTIN 4052568040949

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
4.1 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar