Šroubení s nástrčnou koncovkou QS-V0-G1/4-12
186319
GTIN 4052568041052
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
8.5 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar