Šroubení L s nástrčnou koncovkou QSL-V0-G3/8-8
186331
GTIN 4052568041175
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
6.7 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar