Šroubení T s nástrčnými koncovkami QST-V0-G1/8-6

186336

GTIN 4052568041229

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
4.2 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar