Šroubení T s nástrčnými koncovkami QST-V0-G1/4-10

186340

GTIN 4052568041267

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar